产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

16.03.2023

用于采集、分析和验证代码的BVS条码阅读器

IdentSensor 带有 Profinet 或 IO-Link 接口,可进行简单的数据传输

用BVS IdentSensor采集、分析和验证代码

通过读取光学标准化条形码或二维码的信息来识别组件,读码器能够揭示产品的历史。但是,如果阅读器能够提供更多有关产品及其环境的有效信息呢?我们这款全新的BVS条码阅读器即使在复杂的照明条件下,也能保障高质量的读取,与此同时,它坚固耐用还可通过现代功能扩展经典的数据传输。

可靠地读取和传输代码内容

全新BVS条码阅读器专为精确读取条形码、二维码和DMC码而设计,为生产流程和IT网络提供了简单而灵活的通信接口。代码内容和特征以及质量参数可通过工业通信协议传输到工厂控制系统(PLC)或更高级别的IT系统。为此,这款产品具有现代化的、面向未来的编程接口(REST API、MQTT)和专用工业接口(Profinet 或 IO-Link、TCP、UDP)。

此外,BVS条码阅读器是巴鲁夫智能自动化及监测系统(SAMS)的一部分。这意味着您可以随时从机器环境中读出或自动接收传感器参数和其他状态监测信息。总而言之:在光学识别领域,这是一个独特的多面手。

除了BVS条码阅读器之外,您还可以使用我们其他的条码阅读器,通过简单的USB数据连接就能进行人工处理。例如,它非常适用于在ERP系统中记录进货或内部跟踪部件。通过这种方式,您可以确保每个流程步骤的可追溯性。

特点

  • 可靠的读码,操作极其简单
  • 采用 Profinet 或 IO-Link 过程和数据接口,安装简单无误。也可选择 TCP 或 UDP
  • 尽早发现问题并避免停机:作为SAMS(智能自动化和监控系统)的一部分,条码阅读器可提供额外的状态监测信息
  • 通过额外的IIoT数据接口(MQTT和REST API),可以随时通过您的IT网络访问有关设备信息和状态数据
  • 连续的可追溯性:带有USB接口的条码阅读器可作为手动流程的补充

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续