产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

电池组装过程中堆叠过程的精确定位

BOS 光电传感器实现了节省空间和高精度定位应用

在电池组装过程中的堆叠过程中,电极板等组件的精确对齐对于高效、无差错的生产过程至关重要。 我们的 BOS 光电传感器为此提供了最佳解决方案。它们设计紧凑,精度高,是节省空间和可靠定位任务的理想选择。它们可以灵活地集成到现有系统中,即使在高速运转时也能实现可靠的工件检测。

特点

  • 节省空间的设计,即使在狭窄的空间内也能轻松集成
  • 重复定位精度高,定位精确可靠
  • 响应时间快,可用于动态过程
  • 坚固的设计保证了较长的使用寿命和可靠的运行
  • 安装方式多样,易于适应不同的应用场合

用于单元装配的 bos 推荐产品

BOS027R

适用于不同光照类型的立方光束光电传感器

BOS02AR

可使用不同类型光线的垂直穿透式传感器

BOS01JK

价格低廉、体积小的入门级立方漫射传感器

BOS027R

适用于不同光照类型的立方光束光电传感器

Special characteristics
Washdown
型号系列
21M
尺寸
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
接口
IO-Link: 1.1
常开触点 (NO)
常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器 (接收器)
光线类型
红光
作用范围
0~20 m
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
锌, 压铸, 粉末涂层
压铸锌
感应面材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
更多产品细节
BOS02AR

可使用不同类型光线的垂直穿透式传感器

型号系列
R090K
尺寸
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
接口
PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器
辐射特性
发散
光线类型
LED,红光
作用范围
0~20 m
接口
插接器,M8x1,4针
外壳材料
PC
PBT
感应面材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多产品细节
BOS01JK

价格低廉、体积小的入门级立方漫射传感器

型号系列
5K
尺寸
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
接口
PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,三角测量
光学特点
背景消隐
辐射特性
典型对焦,在260 mm处
光斑大小
0.2 x 0.3 mm 对焦
光线类型
激光,红光
作用范围
20~300 mm
接口
插接器,M8x1公头,4针
外壳材料
PC
PBT
感应面材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
cULus
CE
WEEE
UKCA
更多产品细节

电池组件装配过程中焊接工具的

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续