通过代码识别确保细胞组装质量
BVS IdentSensors 用于端到端质量保证和优化流程监控
在电池组件装配中,元件的无缝识别和验证在质量保证中起着核心作用。巴鲁夫 IdentSensor BVS 能够可靠地识别带有条形码、矩阵码或二维码的外壳,从而为这一过程提供支持。这有助于最大限度地减少错误,提高过程可靠性。
传感器可通过 IO-Link 作为过程和数据接口无缝集成到现有系统中。根据需要,还可以使用 TCP 或 UDP 连接。作为巴鲁夫智能自动化和监控系统(SAMS)的一部分,BVS 可实现智能过程监控。
此外,还提供 MQTT 和 REST API 等现代 IIoT 数据接口,可将数据灵活、现代地传输到上层系统。这样就可以实时监控和分析传感器参数和状态数据,有助于优化操作流程。
特殊功能
- 条形码、矩阵码和二维码的可靠代码检测
- IO-Link 作为过程和数据接口,TCP 或 UDP 可供选择
- 与用于智能过程监控的巴鲁夫 SAMS 概念集成
- 支持 IIoT 数据接口(如 MQTT 和 REST API),可灵活传输和评估数据
用于可靠代码检测的推荐产品
BAE00NY
线路照明
- 接口
- 插接器, M5x0.5-插头, 4-针, 0.3 m
- 规格
- 线形照明
- 尺寸
- 13 x 18 x 200 mm
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 耗电,最大
- 290 mA, 710 mA (加速模式)
- 运行方式
-
Normal(连续运行)
Boost(带冷却的连续运行) - 数字输入端
- 触发器
- 材料
-
铝 阳极化,黑色
玻璃 - 发光面
- 195 x 10 mm
- 光线类型
- LED,红光
- 轴长度
- 617 nm
- 光照度 (0.1m)
-
7150 Lux
15100 Lux (加速模式) - 反射角
- 115 ° x 35 °
- 环境温度
- -10...55 °C
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE - 防护等级
- IP54
BAE000J
环形照明
- 接口
- 电缆及插接器, M12x1-公头, 4-针, 0.3 m
- 规格
- 环形照明
- 尺寸
- Ø 116 x 20.5 mm
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 耗电,最大
- 830 mA, 1370 mA (加速模式)
- 运行方式
-
Normal(连续运行)
Boost(带冷却的连续运行) - 数字输入端
- 触发器
- 材料
-
铝 阳极化,黑色
玻璃 - 发光面
- Ø 100 mm/Ø 60 mm
- 光线类型
- LED,红光
- 轴长度
- 617 nm
- 光照度 (0.1m)
-
19000 Lux
32500 Lux (加速模式) - 反射角
- 30 °
- 环境温度
- -10...55 °C
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE - 防护等级
- IP54
BVS0060
带 IO-Link 接口的固定式识别传感器
- 应用
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - 条形码
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 二维码
-
Aztec码
二维码ECC 200
DotCode
GS1 Aztec码
GS1 二维码
GS1 DotCode
GS1 QR码
Micro QR码
PDF 417
QR码 - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 图像分辨率
- 1.2 MP(1280 x 960像素)
- 焦距
- 9.6 mm
- 作用范围,最小
- 50 mm
- 视野
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- 发光体,照明
-
LED white
LED red - 接口
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- 尺寸
- 56 x 56 x 59 mm
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS01A0
固定式识别传感器
- 应用
- Code Identification
- 条形码
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 二维码
-
Aztec码
中国Sensible码
Codablock F
二维码ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR码
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR码 - 图像分辨率
- 0.4 MP (752 x 480像素)
- 读取距离
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - 作用范围,最小
- 50 mm
- 发光体,照明
- LED red
- 接口
- USB
- 尺寸
- 41.1 x 24 x 33 mm
- 防护等级
- IP65
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
BAE000F
背景照明
- 接口
- 电缆及插接器, M12x1-公头, 4-针, 0.3 m
- 规格
- 背景照明
- 尺寸
- 80 x 9.5 x 105 mm
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 耗电,最大
- 250 mA
- 运行方式
- Normal(连续运行)
- 数字输入端
- 触发器
- 材料
-
铝 阳极化,黑色
玻璃
PMMA - 发光面
- 50 x 50 mm
- 光线类型
- LED,红光
- 轴长度
- 617 nm
- 光照度 (0.1m)
- 1250 Lux
- 反射角
- 42 ° x 42 °
- 环境温度
- -10...55 °C
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE - 防护等级
- IP54
电池组件装配中的其他应用示例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry