产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

在单元组装过程中精确定位焊接工具

BMP 磁场位置测量系统实现可靠的过程控制和高效率

我们的 BMP 磁场位置测量系统可帮助您精确定位焊接工具,例如在超声波焊接电极片时。该系统可确保可靠的加工质量,并保证工件的高效同步加工。通过连续的过程监控,您可以控制过程,避免磨损,提高能效。BMP 系统还能提供与应用相关的线性度和重复精度,是工业 4.0 高要求应用的理想之选。

特点

  • 线性度高、重复定位精度高,结果可靠
  • 模块化概念提供了应用的灵活性,可根据具体要求进行定制
  • 测量范围最大可达 256 毫米,适用于多种应用场合
  • 模拟电压和电流输出以及 IO-Link 接口,即使在狭小空间内也能持续监测活塞位置
  • 温度漂移小,电磁兼容性高,因此过程可靠性高
  • 工业 4.0 的理想选择,支持格式更改、状态监控和预测性维护

磁场定位推荐产品

BMP000M

带 PUR 连接的磁场位置测量系统

BMP000L

带模拟输出的磁场位置测量系统

BMP000M

带 PUR 连接的磁场位置测量系统

测量范围
64 mm
尺寸
17.5 x 9.6 x 74 mm
模拟输出端
模拟,电压/模拟,可转换电流,0~10 V/4~20 mA
接口
IO-Link 1.1
分辨率
≤ 1 µm (IO-Link),12位 (模拟)
重复精度
100 µm
线性偏差,典型
±250 µm
工作电压Ub
15~30 VDC
接口
电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.5 m,PUR
外壳材料
PA 12
铝
环境温度
-25...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
更多产品细节
BMP000L

带模拟输出的磁场位置测量系统

测量范围
32 mm
尺寸
17.5 x 9.6 x 42 mm
模拟输出端
模拟,电压/模拟,可转换电流,0~10 V/4~20 mA
接口
IO-Link 1.1
分辨率
≤ 1 µm (IO-Link),12位 (模拟)
重复精度
100 µm
线性偏差,典型
±250 µm
工作电压Ub
15~30 VDC
接口
电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.5 m,PUR
外壳材料
PA 12
铝
环境温度
-25...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
更多产品细节

电池组件中的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续