产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

IO-Link 的优势

高效、节约成本、面向未来

IO-Link 的收益

IO-Link 通信接口具备诸多优势,可显著提升自动化系统的效率并降低成本。总之,IO-Link 为工业自动化提供了经济高效、灵活且面向未来的解决方案,既能提高生产流程的效率,又能增强其透明度。以下优势使 IO-Link 成为企业现代化和优化自动化系统的理想选择:

IO-Link 有哪些优势?

  • 布线简单:IO-Link 易于安装
    IO-Link 仅需采用工业标准的三芯或四芯线缆即可连接。统一标准接口可快速经济地集成至现场总线系统,即使复杂设备也能轻松接入。数字通信确保抗干扰性,无需昂贵的屏蔽线缆。模拟信号数字化转换时无损耗。

  • 简化调试和参数设置:IO-Link 提升了设备的可用性
    借助IO-Link,传感器可快速无误更换。停机时间显著缩短——被替换的 IO-Link 传感器参数将由 IO-Link 主站或控制器自动传输至新传感器。 调试、规格变更或配方调整均可通过控制器集中执行。另一优势在于:IO-Link 设备通过 IO-Link 能实现自动识别,杜绝误接风险。

  • 诊断和监控:IO-Link 可实现按需维护
    通过持续记录设备的运行数据和状态,可提前识别维护需求,并启动针对性的维护措施。这不仅减少停机时间,优化维护成本,更提高生产流程的整体效率。

  • 提高数据可用性:IO-Link 让操作更高效
    IO-Link 通过可靠的数据传输优化了过程监控与控制。信号延迟和失真现象几乎完全消除,这得益于数字数据传输确保了高信号质量。IO-Link 的双向通信功能可获取详细的传感器数据和设备状态信息,这些信息可用于过程优化和决策制定。


IO-Link 的

IO-Link 与其他通信标准有何不同?

IO-Link 与其他通信标准的区别在于其专注于自动化技术中传感器、执行器与控制器之间的通信。许多传统现场总线(如 Profinet 或 EtherCAT)侧重于实时过程数据传输,IO-Link 则提供点对点连接,实现主站与连接设备之间的双向通信。这意味着不仅能发送数据,还能将设备产生的丰富诊断数据和参数回传至主站。

灵活性和全面兼容

另一个关键差异在于 IO-Link 的灵活性。它支持各类设备,无论来自于哪个制造商,并能将新型传感器和执行器轻松集成到现有系统中。与其他标准不同 —— 这些标准通常需要特定协议和硬件 —— IO-Link 作为基于现有布线技术的制造商独立标准,从而降低了实施成本。

主动维护的扩展功能

此外,IO-Link 还提供远程诊断和实时监控设备状态等高级功能。这样就能实现主动维护,减少人工检查的需要。其他通信标准通常仅限于传输过程数据,而 IO-Link 能够实现全面的数据分析,从而优化生产流程并提高效率。

采用 IO-Link 的模块化控制概念

基于 IO-Link 的控制方案为构建强大的端到端网络提供了通用解决方案,并支持灵活可扩展的系统架构,能够轻松适应不断变化的需求。新增设备时无需对基础设施进行大规模改造即可轻松集成。

IO-Link 系统包含 IO-Link 主站及一个或多个 IO-Link 设备(传感器或执行器)。主站作为与 PLC 的接口,负责处理与连接设备间的通信。接口使用带 M8 或 M12 接头的非屏蔽三芯或四芯标准工业电缆。其中三线标准配置用于供电与通信。

IO-Link 传感器和执行器可通过 REST API 或巴鲁夫工程工具(BET)高效完成参数化。当 IO-Link 主站支持 REST API 时,可通过 HTTP 请求直接读写设备参数,实现自动化系统的灵活集成(需使用 API 文档并实施认证机制)。此外,巴鲁夫工程工具还为手动配置提供了友好的用户界面。安装并连接至 IO-Link 主站后,BET 将自动检测所接设备并实现简易参数化。两种方案均可为优化 IO-Link 基础设施提供可靠解决方案。

全面采用 IO-Link

巴鲁夫为您提供广泛的 IO-Link 产品组合,支持所有常见的现场总线协议。我们与您共同开发工业自动化解决方案,精确满足您的要求,方便您在全球范围内使用该套解决方案。
联系我们

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续