产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

搬运和装配

以网络分配器应对复杂任务

模块精简

无论是打包信号、开关气动装置、记录和跟踪数据,还是以SmartLight多层指示灯指示工作状态,一台用作远程数据压缩器的网络分配器便足以应付这样的复杂任务:所有模拟功能、RFID应用、阀岛控制、信号传输以及远程I/O使用。您只需要为每个生产环节配备一个 IO-Link 主站。这样,就能够减少对各种模块的使用,选择和取消某些设备选项。这为您带来了极大的灵活性,并节省您的开支。同时,IO-Link 主站也有着极强大的功能。它借助附加功能(如显示器、集成交换机和Web服务器)对其他方面进行评分,极具用户友好性。

搬运和装配
1. IO-Link 主站 2. 现场总线电缆 3. 7/8”电源线 4. M8 传感器 hub,16 路输入,PNP 5. IO-Link 阀岛接口(Festo、Bosch Rexroth) 6. IO-Link SmartLight 多层指示灯,3 段式 7. 工业 RFID,读/写头 8. 工业 RFID,编码块 9. 单头线缆,M12 → M12,4 芯 10. RFID 单头线缆,M12 → M14,屏蔽型,4 芯

Downloads

  • 我们讲IO-Link。全球范围内--在所有领域
  • 技术目录 - 用于高效自动化的产品
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续