扩展分布式架构
整合并收集 I/O 信号
最大程度精简关键系统
利用 IO-Link,您只需要节点/IP 地址,即可传输多达 496 路输入/输出的数据。通过数据压缩,您能够节省宝贵的地址,最大程度精简关键系统。IO-Link 执行器/传感器 hub 及其扩展端口设立了新标准。通过结合 IO-Link 主站,您能够以全新的方式扩展网络拓扑的分布式架构。得益于即插即用的特性,您可以使用这种端口轻松连接阀岛接口或额外的 IO-Link hub。额外的输入输出也以这种方式轻松处理 - 无需增加主站。
配置多达 496 路 I/O
16x IO-Link 主站允许最多配置 496 路 I/O - 最多 496 路二进制输入以及最多 640 路二进制输出。其能力翻倍,同时也实现了大幅成本节省。这种网络架构的实施只需要使用标准非屏蔽电缆。您仍能够使用所有 IO-Link 功能,同时还减少了接线工作量,节省了开支。
Downloads
-
我们讲IO-Link。全球范围内--在所有领域
-
技术目录 - 用于高效自动化的产品