产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

IO-Link 安全

提高工业自动化安全性的新标准

自动化要求最大程度的安全性和可靠性。有了 IO-Link 安全标准,企业现在也能从功能安全领域成熟的 IO-Link 通信系统的优势中获益。巴鲁夫作为 IO-Link 解决方案的领先供应商之一,很早就意识到了安全的重要性,因此推出了安全 IO-Link。Safety over IO-Link 在 IO-Link 系统中增加了安全功能,这样安全数据和非安全数据就可以通过同一网络一起传输。这样就能将安全相关信号直接集成到现有的 IO-Link 基础设施中。

我们将继续沿着新的 IO-Link 安全行业标准这条道路前进。IO-Link Safety Master 提供了创新的扩展功能,作为最佳安全解决方案,具有最大的灵活性。IO-Link Safety Master 目前正在开发中.

我们的安全理念包括越来越多的产品和组件,它们有助于最大限度地降低对人和机器的危险,并安全地处理信息。

什么是 IO-Link 安全性?

IO-Link Safety 将功能安全无缝集成到现有的 IO-Link 系统中。这样,安全设备和控制系统之间就能进行安全可靠的通信,从而实现涵盖标准和安全关键型应用。安全主站IO-Link Safety Master 作为中央接口或网关,可将系统中各种具有 IO-Link 功能的组件与安全控制器安全地连接起来。.

自动化技术中的许多传感器都必须执行安全关键任务,例如用于保护危险区域的光栅、用于监控安全关键压力值的压力传感器或用于确保机器仅在安全范围内移动的位置传感器。通过 IO-Link Safety,这些安全关键型传感器可以轻松集成到自动化系统中。IO-Link Safety 可确保按照最高功能安全标准安全传输相关数据。这意味着可以对机器和系统进行可靠的监控和保护,同时始终保证安全要求。

IO-Link 安全性的优势

IO-Link Safety 符合最高安全标准,确保通信安全。这大大降低了工业中人员和机器所面临的风险。通过即插即用,IO-Link Safety 设备可以快速、轻松地投入运行。标准化的 M12 连接器保证了与现有系统的兼容性。

对安全设备的实时监控意味着可以立即识别并排除故障。这有助于提高系统的可用性和预测性维护。IO-Link Safety 的模块化概念使系统易于扩展和调整,以满足新的要求。IO-Link Safety Master 还支持在现场总线级别连接多个安全设备。

符合最高安全标准的改进型安全功能
实时监控优化了诊断功能
即插即用,安装和配置简单
灵活、可扩展的安全解决方案

IO-Link Safety 的热点应用

IO-Link Safety 的应用主要包括自动化生产系统中机器的安全监控,并延伸到各个领域,包括汽车行业、电池行业、制造业、物流业以及食品和包装行业。典型的应用领域包括紧急停止开关、安全门、光栅或启用开关的安全监控,以及将传感器和执行器中与安全相关的数据集成到自动化控制和监控系统中。

其他标准 IO-Link 和安全组件,如 SmartLight 信号灯或紧急停止开关,也可以连接到主站。为了满足较高的安全要求,IO-Link 安全系统在现代生产环境中是不可或缺的。

电池:阳极和阴极生产线

在 IO-Link Safety 主站的帮助下,IO-Link Safety 电磁联锁或光幕等安全元件可以方便地集中连接。由于布线简单,这不仅节省了时间,还节省了空间。

电池:涂层和烘干炉

IO-Link 安全电磁锁可集中连接到 IO-Link 安全主站,以保护门的安全。通过主站与安全控制器之间的端到端安全通信,可对安全元件的状态进行监控。

工业 4.0 中的 IO-Link 安全系统:安全与智能网络的结合

在工业 4.0时代,安全起着核心作用,尤其是越来越多的机器和系统正在实现智能联网。通过IO-Link 安全标准,不仅能满足最高的安全要求,还能完美地集成到现代化、数字化的生产环境中。通过无缝连接机器、传感器和控制器,IO-Link Safety 为安全的网络化生产奠定了基础。安全、网络化生产的基础通过 IO-Link Safety,可以实时评估数据并自动优化流程。这不仅能提高生产率,还能提高系统可用性和预测性维护 - 智能工厂的关键组成部分。

有了 IO-Link Safety,您就可以依靠未来的工业安全技术,同时优化您的生产流程。最大的系统安全性、简单的集成和最高的效率--IO-Link Safety 标准提供了这一切。从巴鲁夫的创新实力中获益,让您的自动化流程比以往任何时候都更安全、更高效。

您有任何问题?请联系我们!

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续