产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

现场总线系统一览

通过现场总线工业网络模块实现高效通信

现场总线网络模块

现场总线系统在现代自动化技术中发挥着决定性作用。它们实现了控制器、传感器和执行器之间的通信。在对速度、可靠性和灵活性的要求不断提高的今天,现场总线系统为控制和监控复杂过程提供了必要的基础设施。

基于以太网的现场总线系统采用以太网技术实现工业通信,该技术具备高带宽和快速数据传输的特性。特别适用于实时应用,并能提供灵活的网络架构与拓扑结构。传统现场总线系统则基于较旧的通信标准,通过固定时间间隔实现确定性数据传输,难以满足同时控制众多任务的需求。

下面我们将比较一些最常见的现场总线系统:Profinet、Ethernet IP、EtherCAT、Modbus TCP、CC-Link IE Field、CC-Link IE Field Basic 和带多协议的 IO-Link 主站。找出最适合您要求的系统。

基于以太网的现场总线系统

ProfinetProfinet 是一种基于以太网的通信协议,专为自动化技术开发。它能实现高速传输能力,并支持确定性通信,这对于时间关键型应用至关重要。Profinet 同时支持实时通信(RT)与等时通信(IRT),使其成为高同步性应用的理想选择。此外,该协议能兼容各类设备与制造商,显著提升系统灵活性。其与 IO-Link 的连接同样具备此特性,这不仅节省时间成本,并能提升工艺质量。

Profinet 模块:通过我们的工业网络模块,Profinet 可以实现端到端的集成--从控制层到驱动器。即使在恶劣的环境中也是如此。

以太网 IP(Ethernet IP)是基于通用工业协议(CIP)的另一种以太网协议。它能够将控制器、传感器和执行器集成到网络中,并提供高速数据传输所需的高带宽。采用标准以太网硬件使以太网 IP 具有较好的成本效益且易于实施,特别适用于制造和过程自动化领域的应用。

以太网/IP 工业网络模块:我们为您的高性能系统提供全面的以太网/IP 方案。我们的以太网/IP 模块操作极其简便。。

EtherCAT(以太网控制自动化技术)是一种为自动化技术开发的实时以太网协议。其特点是具有极短的循环时间和支持大量节点的能力。EtherCAT 采用主从架构,主站可在单个周期内向所有从站发送数据,从而实现高速高效的通信。这些特性使其特别适用于需要高精度与同步性的应用场景,例如机器人技术和数控技术。

EtherCAT 模块:通过巴鲁夫的 EtherCAT 工业网络模块,您也能享受到超高速数据传输与灵活架构带来的优势。

Modbus TCP是经典 Modbus 协议的扩展,通过 TCP/IP 进行通信。该协议易于实施,常用于过程控制领域。Modbus TCP 支持不同设备间的通信,不受制造商限制,并在行业内得到广泛支持。尽管其实时能力不及其他协议,但它的简单性和灵活性使其成为许多应用的首选。

Modubus TCP 模块:我们的多协议 IO-Link 主站具有 Modbus TCP 功能,可让您使用高级协议控制过程。

CC-Link IE Field是一种基于以太网技术的高速现场总线系统。它提供高带宽,专为集成各类自动化设备而设计。该系统既支持实时通信,又能传输海量数据,在亚洲自动化行业尤为普及,可实现不同厂商设备间的高度互操作性。

CC-Link IE Field 的工业网络模块:我们开发了功能强大且实用的现场总线模块,可将 I/O 系统完美连接至 CC-Link IE Field 开放式高速网络。

CC-Link IE Field Basic是一种广泛应用于自动化技术的开放式现场总线系统。它能够实现不同自动化设备之间的通信,并提供高速传输能力。该系统特别适用于需要简单集成和高可靠性的应用场景,在工厂自动化领域应用广泛。

CC-Link IE Field Basic 模块:若您需要使用该现场总线系统,我们亦可为您提供适配的模块解决方案。

带多协议的 IO-Link 主站

工业网络模块IO-Link 主站具备多协议功能的 IO-Link 主站为自动化技术提供了尤为灵活的解决方案。借助这些多协议模块,您可采用标准化拓扑结构实现不同控制方案。无论系统集成何种上级控制器,物理结构与布线方式均保持一致。这不仅简化了规划与安装流程,更便于后续自动化解决方案的调整与扩展。

采用多协议 IO-Link 主站还能显著降低存储成本。单一模块即可支持多种协议,大幅减少所需组件数量。这简化了仓储管理——库存中需备用的不同零件数量减少。企业由此降低存储成本,提升备件可用性,从而增强生产效率与灵活性。此外,设备参数配置与故障诊断的便捷性加速了维护保养流程,进一步降低了总体拥有成本。

我们的多协议 IO-Link 主站可在单一设备中支持主流工业以太网协议,如 Profinet、EtherNet/IP 和 EtherCAT。这些工业网络模块还配备面向未来的物联网接口(如REST API 和 MQTT),确保设备具备前瞻性。用户友好的网页界面可实现便捷的设备配置。所有多协议网络模块均兼容 IO-Link 功能。

工业自动化中的协同效应

现场总线系统与现代通信协议(如REST API、MQTT和OPC UA)的结合产生协同效应,显著提升了工业自动化的效率与灵活性。现场总线系统实现设备间的本地通信,而上述协议则确保数据能无缝集成至更高层级系统。这使得自动化过程的集中监控、分析与控制成为可能,从而提升响应速度并提高生产效率。


能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续