跟踪数据
最大的透明度,确保理想的工艺过程
同时处理识别信号和过程信号
将 RFID 与带 IO-Link 的传感器智能结合,能够以高成本效益的方式同时满足您的识别要求和信号处理要求。在质量保证方面,RFID 系统记录整个生产顺序,确保对其实时跟踪。数据直接记录在工件或托盘上,不受环境条件、识读距离或技术(低频、高频、超高频)影响。我们根据不同的数据量和速度提供了不同的设备:用于快速处理大量数据的 BIS V 处理单元。它还让您能够同时运行和处理 LF、HF 和 UHF 读/写头。IO-Link 主站适用于标准识别任务,用于连接 I/O 单元或支持 IO-Link 的传感器/执行器。还可以使用 SmartLight 多层指示灯来显示(比如)每个单独的生产环节。
Downloads
-
我们讲IO-Link。全球范围内--在所有领域
-
技术目录 - 用于高效自动化的产品