产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

测量、控制和调节

正确进送工艺介质

确保工艺介质的正确供给

IO-Link 与简单的非屏蔽标准电缆确保工艺介质的正确供给。您只需要使用 IO-Link 主站,即可接收和传送数据,因此,在主站总成的整个控制回路中,您只需要一个总线地址。例如,对于液压缸进油,您能够全自动测量、控制和调节所有相关部件 - 压力、温度和流量传感器、控制阀以及液压缸本身,从而确保最佳的油流量。传感器测量油的流量、温度和压力。这些数据通过主站不断传送至可变调节器,调节器将这些数据与标称值进行比较,在必要时启动调节并向控制器发送反馈。通过控制阀准确控制液压缸现已成为可能。主站还会将这些信息传送至控制器,控制器继而则为液压缸生成定位命令。这些命令随后会通过主站到达需要的地方。一大特色:您可以使用非屏蔽型3芯或4芯电缆连接整个控制回路。

测量、控制和调节
1. Profinet,4 × IO-Link 主站 2. Profinet 电缆,M12 → M12,屏蔽型 3. 7/8”电源线,4 芯 4. IO-Link 压力传感器 5. Profinet 传感器 BTL7,最大量程 7,620 mm 6. IO-Link 模拟量转换器,0...10 V DC 输入 7. IO-Link 模拟量转换器,0...10 V DC 输出 8. M12 传感器 hub,模拟量 0...10 V Dc,数字量 9. 单头线缆,M12 → M12,4 芯 10. 单头线缆,M12 → M12,屏蔽型,4 芯 11. 传感器用磁体 12. 电源线,M12,4 芯

Downloads

  • 技术目录 - 用于高效自动化的产品
  • 我们讲IO-Link。全球范围内--在所有领域
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续