产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

IO-Link 主站 - 实现自动化的智能接口

适合各种应用的 IO-Link 主站

可用于:

3 系列

我们的 IO-Link 主站为自动化技术中的传感器和执行器联网提供了可靠而灵活的解决方案。它们可以将支持 IO-Link 的设备简单集成到现有系统中,并确保高效的数据传输和改进组件之间的通信。

IO-Link 网关有 M12 或 7/8" 电源连接两种型号,可满足各种需求。有四个产品系列可供选择:黑色系列具有极具吸引力的性价比;银色系列采用坚固耐用的压铸锌外壳,还提供带集成显示屏的变体;冲洗系列适用于需要定期清洁的苛刻环境;我们很快还将在安全系列中提供符合 IO-Link 安全标准的主站,用于功能安全领域的应用。

特点

  • 出色的用户友好性:IO-Link 设备的简单集成和灵活联网
  • 通过 MQTT 或 REST API 与物联网无缝兼容
  • 坚固耐用的金属外壳或高达 IP69K 的塑料外壳
  • 针对不同应用的多个专业产品系列

3 系列

系列
产品线 产品性能等级 接口 输入端,数量 插槽,数量 辅助接口,数量 外壳材料,初级
行动
Black 标准, 入门, 高级 Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, Profinet, 以太网/IP 12, 16 8 8x IO-Link 塑料
Silver 高级 Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, CC-Link IE Field Basic, Profinet, 以太网/IP 12, 16, 8 8 8x IO-Link 锌, 压铸锌
Washdown 高级 Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP 16 8 8x IO-Link 塑料
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续