产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

先进的自动化技术可最大程度地保证食品安全和 OEE

利用专业自动化解决方案和组件提高食品生产的安全性、效率和可持续性

先进的自动化技术可最大程度地保证食品安全和 OEE

面对不断变化的消费者期望、严格的食品安全法规和日益增强的可持续发展意识等挑战,食品和饮料行业正越来越多地采用先进的自动化技术。借助巴鲁夫的定制传感器、强大的网络系统和多功能自动化组件,您可以优化食品生产设备和流程,提高设备的整体效率(OEE),并确保符合安全标准,从而实现运营和可持续发展目标。

了解如何高效设计管状袋灌装生产线。

了解我们的解决方案如何满足您的个性化食品生产和工艺自动化要求。

1

关于此应用

关于此应用

1

在这管式袋装灌装线中,巴鲁夫的传感器技术、代码读取和状态监测对于提高 OEE 和确保符合食品生产安全标准至关重要。

2

带光学传感器的无缝管

带光学传感器的无缝管

2

条形码或二维码的触发读取。在 BVS ID 传感器中,条形码将根据预定义的参考值进行检查。任何错误都会向系统发出信号。同时,BVS ID 传感器收集机器环境的状态监控数据。这些信息或由此产生的任何错误都会通过 MQTT 自动发送到 IT 系统,或通过 REST API 协议进行检索。

3

检查产品样本

检查产品样本

3

在灌装和封盖试管后,对包装进行检查,以确保代码的一致性,检查结果和图像可存储在工厂的 IT 系统中,以便进行追溯。

4

检查包装过程

检查包装过程

4

在分拣时,将几个灌装好的单位集中在一起,收集一定数量的包装并重新包装。这种包装通过二维码进行验证,二维码的相关信息存储在工厂的 IT 系统中,用于追溯。

5

监控控制过程

监控控制过程

5

与机器相连的监控器以监控模式显示分析图像和结果值。此外还有关于生产过程的统计信息。同时,用户可以切换到失败测试,调用图像和结果参数。

6

状态监控面板

状态监控面板

6

远程访问传感器以获取产品数据和状态监控参数,如机器上多个位置的温度、振动或运行时间,从而优化机器流程或采取预测措施以减少停机时间。这些数据可通过 MQTT 自动发送到中央数据代理,也可使用 REST API 协议从传感器中获取。这些数据可提供整个机器的 "健康 "概览。


用于专业食品生产过程的自动化组件

使用巴鲁夫的专业自动化解决方案,在食品生产中获得竞争优势并优化您的 OEE。


为机械制造商和食品生产商带来的益处

我们为机器制造商和食品生产商提供专门的解决方案,采用一流的组件,促进安全、环保生产和及时维护。

对于机器制造商

  • 为系统和机器定制组件

  • 与现有系统无缝兼容

  • 提高机器效率和可靠性

  • 先进的机器通讯

针对食品制造商

  • 提高产量和 OEE

  • 提高食品质量和一致性

  • 减少停机时间和维护成本

  • 推广可持续和负责任的生产方法


食品生产的关键应用领域:通过 OEE 洞察力提高卓越性

了解我们的先进自动化组件在降低成本和最大化 OEE 方面发挥核心作用的七个关键领域。

下载 OEE 指南,了解有关这些应用的更多信息。

立即下载

肉类加工中的卫生问题

在肉类加工行业,卫生和质量标准至关重要。即使在最具挑战性的条件下,巴鲁夫传感器和系统解决方案也能提供无与伦比的可靠性和灵活性。

乳制品生产:质量和可追溯性

乳制品行业要求严格的卫生法规和实时透明的生产流程。巴鲁夫系列产品可实现模块化生产线,并为高效牛奶生产提供必要的可追溯性和灵活性。


重新定义食品生产各个阶段的关键产品

使用巴鲁夫的专业产品来提高效率和安全性。我们的解决方案旨在提高您在食品生产和自动化领域的 OEE。


实现最佳性能

立即联系我们或了解更多资源,让您的食品生产更上一层楼。

Downloads

  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
  • 行业手册 灌装和包装行业
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续