产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

工业网络模块产品系列

轻松找到您需要的产品

巴鲁夫扩大的网络产品组合继承了巴鲁夫产品一贯的品质标准、创新性和可靠度,并在用户友好性和快速寻找满足您要求的正确产品方面树立了新的标准。

了解我们的 BLACK、SILVER、WASHDOWN 和 SAFE 产品系列,它们为您提供了特别快速的工业网络组件选择。从三个性能等级中选择适合您的解决方案。

巴鲁夫网络组件--品质不言而喻

我们的组件功能强大、性能可靠,专门用于在各个层面高效传输信息。在需要高度保护、坚固耐用、高温使用或特殊安全性时,这一点尤为重要。

高性能工业网络与 IO-Link 通信标准的智能结合,可在广泛的应用中实现可靠、灵活的信息交换。

BLACK 系列

SILVER 系列

WASHDOWN 系列

SAFE 系列

性价比极高的核心产品

产品专注于对坚固性有特殊要求的专业应用

适用于 IP69K 环境

适用于安全应用


产品系列中的三个性能等级可提供更大的灵活性

入门级

标准

高级

产品描述

旨在将 IO-Link 设备轻松集成到自动化系统中,并解决标准 IO-Link 应用问题。

提供更强大的功能,以扩展您的自动化系统并解决需要更多灵活性的应用。

专为解决要求苛刻的应用而设计。无缝连接 IO-Link 设备、高性能输出和利用先进的 IIoT 功能。

多协议

单协议

M12 L 编码

7/8"

直观的 Web 用户界面

菊花链

总电流 / 每个端口的最大输出电流

4A / 0.5A

7/8": 9 A / 2 A - M12: 16 A / 2 A

16A / 4A

MQTT

(无解析)

(解析)

(解析)

硬件和软件的通用平台

REST API

A 类端口

B 类端口

可扩展的物联网功能

新型 IO-Link 主站

适合各种应用的性能 - 入门级、标准级和高级 IO-Link 主站
了解更多

网络技术领域的更多主题

您有任何问题吗?我们将竭诚为您服务!

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续