产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

高能效输送货物

BNI 网络模块

高效的货物运输

任何希望掌控复杂的内物流流程的公司都越来越离不开分布式概念。例如,输出端电流高达 4A 的巴鲁夫 IO-Link 网络模块最多可用于控制 4 台驱动器,同时,可在需要的时候对辊子输送机上的传送带电机和电动阻挡器进行精准控制。这能够降低控制系统负荷,对信息进行高效预处理,提高生产率,降低能耗。

特点

  • 坚固可靠
  • 快速安装,简单集成
  • 独立控制驱动器
  • 内置网络服务器,用于配置并显示模块信息
  • 采用创新的可自动分配地址的插头,轻松更换模块

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure intralogistics
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续