产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

探测非磁性方形液压缸内的位置

探测非磁性方形液压缸内的位置

我们的磁敏传感器既能探测终端位置也能探测中间位置,可以助您在缸体由铝、不锈钢等非磁性材质制成的方形液压缸外侧可靠探测活塞的不同位置。凭借IO-Link,您能定义多达8个开关点。这类通用型传感器能透过液压缸外壳探测活塞上的永磁环。

特性

  • 能探测终端位置和中间位置 – 适合多种应用
  • 提供IO-Link版本 – 可配置多达8个开关点
  • 紧凑型设计 – 可安装在C型槽或T型槽内
  • 两个传感器单个M8或M12连接 – 能在一个多接口模块或传感器分线盒上成倍增加传感器数量

Downloads

  • 行业手册流体动力技术
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续