产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

监控整套驱动系统中的压力

监控整套驱动系统中的压力

使用我们的压力传感器,您能监控整套驱动系统的压力,且操作简便、精度优异。每个VDMA都有宽大的显示器和简易的操作方式,便于快速配置。同时,当前系统的压力也能在LED显示器上显示。由于显示器和电气输出可以旋转至所需位置,故不受插接式设计限制,从而巴鲁夫压力传感器能灵活安装并节省空间。

特性

  • 二进制开关输出或模拟量输出信号
  • 凭借IO-Link,实现全面诊断
  • 可提供耐低温至-40°C的版本,用于严酷环境

Downloads

  • 行业手册流体动力技术
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续