产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

危险区域的轻松保障

简单且经济实惠的人员保护

危险区域的轻松保障

以经济实惠的方式隔离危险场所

我们的安全光幕是一种隔离危险场所的经济实惠的解决方案。这些非接触式保护装置能够可靠检测手指、手或身体,阻止一切可能引发危险的机器移动。它们能够确保人身安全,省去护栏建造开支,让您获得更好的空间利用。同时,它还拥有强效的防破坏保护功能。只需要简单地将光栅连接到与IO-Link主站相连的I/O安全模块,现在,您增添了安全功能,同时,由于采用了常见的 M12 标准连接,还能够降低成本。为了可靠地向机械手进送物料,还可以将我们的安全光幕用在物料闸处,这样就能够开展静音应用。在这里,当物料输送通过保护场时,安全功能会暂时中断。但安全保障依然存在,以防有人意外进入危险区域。在紧急情况下,您可以使用我们的急停开关来触发停止命令,停止危险的移动作业。我们的急停开关安装简单,用途多样。其紧凑的外壳使其成为众多机器和系统的理想之选,而其高防护等级意味着对灰尘和水的毫不畏惧。

Downloads

  • 技术目录 - 用于高效自动化的产品
  • 我们讲IO-Link。全球范围内--在所有领域
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续