产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

非接触式电能和数据传输

快速刀具更换

非接触式电能和数据传输

电感式耦合器是机械手应用的意外之喜,它们通过气隙同时传送数据和电能。您如何受益?多方面大受裨益 - 电缆断裂风险完全消除,与机械插头发生的机械接触得以免除,且机械手能够 360 度连续运动。我们带 IO-Link 的电感式耦合器为您保证快速的机械抓手更换,延长系统的运行时间。其原因在于,在更换机械抓手后便直接传输信号,使得生产能够持续运行,不发生中断。速度和灵活性能够有利于频繁的外形更改。这样,即便是小批量生产,您也能够高效完成。另一个有吸引力的特性:无机械磨损,意味着不需要维护电感式耦合器。快拆式装置为您的机器设计带来了极大的灵活性。即使是难以触及的部件,也能够通过 IO-Link 简单连接,这是因为,所有支持 IO-Link 的设备现在都以灵活且免接触的方式连接到 IO-Link 主站和控制器。这些双向电感式数据耦合器允许双向数据传送,您能够在信号收集期间同时控制执行器和阀岛。这些型式都支持全面IO-Link功能,从而使得能够以免接触的方式配置和诊断智能传感器和执行器。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续