产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

数字化与工业物联网

巴鲁夫助您抓住工业物联网的机遇

数字化与工业物联网

数字化与工业物联网 (IIoT) 代表更高级别的工业自动化水平。受私营领域和技术日益多样化的影响,客户对工业领域的需求和要求正在不断增长。客户要求提高生产力、生产效率和透明度。为了满足这些日益增长的需求,必须将传统的自动化技术 (OT) 和信息技术 (IT) 结合起来。正是IIoT让这成为可能。

关于数据的生成和传输,巴鲁夫以其多年的经验助力客户取得巨大的成功。在此基础上,巴鲁夫为您提供稳定扩增的智能设备阵容。通过使用软件,我们为您的生产环境增添真正的附加值。通过结合强大的硬件和软件,你可以得到智能自动化解决方案--所有这些都是以技术进步为目标。

与巴鲁夫一起开发工业物联网的潜力

作为您的自动化合作伙伴,我们陪伴您一步步走向智能工厂。与此同时,我们一直在关注您的竞争力。凭借我们的专业知识和经验,让我们一起掌控工业物联网 (IIoT)。

我们的产品组合包括从具有IIoT能力的硬软件和中间件到软件再到智能系统解决方案。通过标准化的接口和协议,我们确保您可以在现有的企业系统和常见的公共平台上使用我们的解决方案。以IO-Link通信标准为核心,因为IO-Link非常适合IIoT。所有这些都使巴鲁夫成为工业物联网的推动者和系统供应商。


应用级:
我们的软件开发专家精通所有通用开发环境的处理。在我们的服务模块范围内,我们提供嵌入式开发、智能设备和企业Web或后端集成等服务。当然,我们也离不开开源技术和标准化接口。


平台级:
我们使用经过验证的前沿技术方法,确保现有业务系统顺利集成到IIoT解决方案中。在此过程中,我们确保最高级别的安全性和一贯的巴鲁夫品质。为此,我们采用微软Azure、亚马逊Web服务、谷歌计算引擎或阿里云等通用平台。


现场级:
我们广泛的组件阵容构成实施数字化和IIoT解决方案的基础。我们同时使用过程和运行数据进行智能分析,并且精通所有通用协议和技术,如IO-Link、Profibus、Profinet、EtherCAT、CC-Link、Ethernet IP。


能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续