RFID 系统入门级配置器
无需深入了解 RFID 技术,您就可以使用巴鲁夫的入门级配置器来组合您的个性化解决方案。您只需回答有关应用检测范围、所需频率、通信接口和其他属性的各种问题,就能获得符合您需求的产品组合供您选择。这样,您就可以轻松创建一个完全符合您要求的 RFID 系统。只需按照配置器中列出的问题进行操作即可。
1. 安装 - 如何安装数据载体?
安装环境和附近的金属表面对数据载体的安装有影响。要达到所需的读/写距离,数据载体必须安装在金属环境中,与钢材(B)保持一定距离,并位于规定的自由区域(A)内。
A
自由区
自由区指的是为了达到规定的读/写距离,数据载体安装在金属环境中的横向距离。
B
数据载体与钢材之间的距离
除自由区域外,还必须考虑数据载体与钢表面之间的距离,以实现最佳功能。
2. 检测区域 - 您的应用需要多大的读取距离?
这是指读写器与 RFID 标签之间的距离。
Min []
Max []
A
读取距离
读/写头与数据载体之间的读取距离。
3. 产品系列 - 哪些功能对您的应用很重要?
4. 通信接口 - 您的上一级系统有哪些接口?
5. 应用 - 您的应用属于哪个应用领域?
现有机床的刀具识别 - Easy Tool-ID 改装解决方案
简易工具 ID 2.0
- 刀具识别改造解决方案
- 要求:机床上的 USB 接口
- 无需干预机床控制调试简单快捷,无需停机
- 调试简单快捷,无需停机
通过清楚地识别可互换部件,实现材料使用的透明度和工具交换的安全性
可更换部件检测
- 不同设计和不同安装理念的坚固数据载体
- 不同尺寸的读/写头,取决于所需的范围和现有的空间条件
- 从小到大的读取范围
防止产品盗版 - 通过 RFID 保护专利和商标权,确保技术知识的安全
防止抄袭
- 各种安全机制,例如写入或密码保护,以及带制造商特定标识的 ISO 14443 标准
- 适用于狭窄空间的小型设计
大型输送系统中的自动处理和装配技术
输送系统可输送最大 1 米的物体
- 各种设计的 RFID 框架天线,适用于不同的读取范围
- 不同结构和内存大小的高温数据载体
- 通过通用评估单元 BIS V 实现高性能,适用于所有常见总线系统
使用 IO-Link 进行生产物流 - 单个移动物体的点检测,最远检测距离为 50 厘米
单面超高频读数点,读数范围 50 厘米
- 读取距离可达 50 厘米
- 短程读码器 BIS U IO-Link 与 BNI 主模块相结合
- 一次采集多个数据载体
用于分配访问权限和访问授权的个人身份信息
访问和访问控制
- 以钥匙扣、卡片或贴在公司 ID 上的标签形式提供数据载体
- 读/写头带有标准/PC 接口,便于与机器终端连接
- 各种安全机制,如带有写入或密码保护功能的标准化 ISO 15693 以及带有制造商特定标识符的 ISO 14443。
传送带技术中多个物体的识别 - 使用超高频隧道应用(范围达 1 米)
1 米范围内的隧道应用
- 距离可达 1 米
- 高性能评估单元 BIS U-61xx,最多可与 4 个中型无源天线一起使用
- 一次采集多个数据载体
- 上层 IT 系统中的中央数据存储
通过式闸门的托盘检测和托盘装载检测 - UHF 闸门应用(范围 2-3 米)
2-3 米范围内的闸门应用
- 范围为 2-3 米
- 高性能评估单元 BIS U-61xx,最多可与 4 个大型无源天线一起使用
- 一次采集多个数据载体
- 上层 IT 系统中的中央数据存储
控制输送技术以及工厂、机器或机器人系统的处理技术(范围达 1 米)
单面超高频读数点,读数范围 1 米
- 距离可达 1 米
- 短程读写器 BIS VU-320 与多频 RFID 评估单元 BIS V 的组合
- 一次操作最多可采集 50 个标签
装配技术、实验室应用和设备应用 - 处理小型装配(物体尺寸小于 100 毫米)
输送系统最大输送 100 毫米的物体
- 各种设计和尺寸的数据载体,适合安装在狭小空间内
- 由玻璃或 PEEK 制成的坚固耐用的数据载体
- 圆柱形和小型读/写头
带 IO-Link 的 RFID - 适用于低数据量的经济型 RFID 解决方案
配备 IO-Link 的 RFID 解决方案
- 适用于不同读取范围和环境条件的广泛产品组合
- 极其经济,使用灵活
- 通过 IO-Link 进行参数设置和诊断
6. 频率 - RFID 系统应采用何种技术?
不同的频率意味着不同的工作范围,因为频率决定范围。此外,频率还会影响耦合行为。
您的选择
1. 安装
-
2. 捕捉范围
-
3. 产品系列
-
4. 通信接口
-
5. 应用
-
6. 频率
-
如有疑问,请联系我们!
为了给您提供最好的帮助,请从浏览器栏中复制您的查询 URL,并在您的查询中包含该链接。
您的系统
您的选择
1. 安装
-
2. 捕捉范围
-
3. 产品系列
-
4. 通信接口
-
5. 应用
-
6. 频率
-
如有疑问,请联系我们!
为了给您提供最好的帮助,请从浏览器栏中复制您的查询 URL,并在您的查询中包含该链接。
主要组成部分
赌注。
0,00 EUR
请登录查看具体价格。