防止产品盗版 - 通过 RFID 保护专利和商标权,确保技术知识的安全
防止抄袭
假冒产品种类繁多,从砂轮、工具、镜片和刀具等部件到组件、装配或整机,不一而足。因此,盗版产品会对单个工厂构成威胁,并最终威胁到任何公司的创新实力和竞争力。
专利权和商标权受到侵犯。假冒产品还会损害公司形象。这是因为仿冒品既不能保证功能安全,也不能保证机器安全,从外观上很难与原装部件区分开来。由此导致的客户拒收也是预先设定好的。您还会经常遇到过早磨损和产品责任问题。
通过使用 RFID 解决方案对机器和组件的原始部件进行明确标记,可确保防止剽窃。这是因为原始部件上的数据载体和机器上的读/写头都有防止未经授权访问的保护机制,例如通过密码保护或制造商特定的标识符。这意味着机器只能与原部件结合使用。
- 各种安全机制,例如写入或密码保护,以及带制造商特定标识的 ISO 14443 标准
- 适用于狭窄空间的小型设计