产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

装配技术、实验室应用和设备应用 - 处理小型装配(物体尺寸小于 100 毫米)

输送系统最大输送 100 毫米的物体

在助听器等小型产品的生产过程中,正确执行所有工作步骤至关重要。除了装配和搬运,所有加工和清洁步骤都必须完整可靠地进行。

RFID 解决方案可确保每个步骤都正确执行,同时提供流程可靠性,因为所有步骤都按计划进行,不会遗漏任何流程。对于宽度小于 100 毫米的传送带,RFID 系统 BIS M 的圆柱形读/写头与小而窄的数据载体相结合,特别适用。非常适合在特别狭窄的条件下使用。

对于暴露在高温和腐蚀性清洁剂中的清洁篮的识别,玻璃或耐化学和高温的 PEEK 外壳制成的数据载体非常适合,它们能承受约 130 °C 的常规短期负荷和腐蚀性清洁剂。

  • 各种设计和尺寸的数据载体,适合安装在狭小空间内
  • 由玻璃或 PEEK 制成的坚固耐用的数据载体
  • 圆柱形和小型读/写头

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续