您是否正在为您的应用寻找合适的传感器,但又不确定最佳选择?我们的产品指南将竭诚为您服务。只需几个步骤,我们就能指导您了解我们的全面产品系列,并确定符合您要求的理想产品选择。
如何识别物体?
当物体检测以物理接触为基础时,机械传感器是正确的选择。此类传感器用于机床和压力机、柔性制造中心和机器人的定位和限位开关任务。它们还可用于装配和输送系统以及机械和设备工程。
此外,还可提供具有安全开关位置的机械开关,以满足更高的安全要求。
无论何时需要测量箱体、容器或罐体中的液位或散装物料的数量,我们的超声波和电容式传感器都是完美的解决方案。根据不同应用的具体要求,我们提供各种传感器,可透过非金属容器壁检测散装固体或液体。在没有容器的应用中,也可以进行散装物料液位检测。
在必须直接在气缸上进行检测的应用中,传感器与被检测物体之间没有物理相互作用,磁传感器是正确的选择。它们通过检测集成在活塞中的磁铁的磁场,穿过执行器壁,对气缸和机械手的活塞位置进行监测。 这些传感器提供可靠、无磨损的非接触式位置传感,消除了接触侵蚀和反弹等因素,确保接触点清洁。这种可靠性还可通过持续检测活塞位置实现高速运动。根据气缸的设计,我们可为各种可能的应用提供多种选择。
如果要在传感器和被检测物体之间没有物理接触的情况下进行检测,我们有多种非接触式传感器可供选择。如何选择最合适的传感器取决于传感器与物体之间的距离以及物体的材料。
如果只需在较大区域内检测某些物体,或需要进一步分析,则可以采用基于摄像头的解决方案。