产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

利用 RFID 对自动运输车辆进行驾驶动态控制和负载检测

无人驾驶运输车

自动导引车(AGV)是物料内部流动不可或缺的设备。它们可确保必要的生产材料长距离自动到达目的地,并保证高度的人身安全。

射频识别(RFID)系统为驾驶动态控制和位置识别提供了成功的理念,以优化管理个性化需求。通过嵌入地面的数据载体可以控制驾驶动态。车辆在弯道中能完美制动,在直道上能最佳加速。此外,数据载体还能确保正确识别停车位置、卸货和装货位置、避让位置和装货位置。与此同时,RFID 系统还提供有关单个 AGV 的位置信息。这意味着可以随时了解部署和使用情况。此外,AGV 上的读/写单元可以识别货物和集装箱的数据载体,从而提供有关运输材料的信息。

采用大型设计的 BIS M 读/写头可确保较长的读取距离,因此尽管距离地面较远,也能顺利检测到数据载体。BIS M 系统的传输速度快,可以快速传输数据。

  • 可放置在地面上的扁平、大型数据载体
  • 读取距离远,传输速度快,可在移动中进行动态数据传输

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续