产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

现有机床的刀具识别 - Easy Tool-ID 改装解决方案

简易工具 ID 2.0

为现代加工中心配备自动刀具管理功能已不是问题。 而对于老式机床,人们往往对此表示怀疑,认为成本太高且不经济。

但事实并非如此,因为巴鲁夫提供的 Easy Tool-ID(刀具识别简易系统)刀具自动化管理改造解决方案成本低廉。唯一的要求是:机床需要一个 USB 接口。

Easy Tool-ID 只需通过该接口与机床连接即可。开始时,该解决方案只需通过网络浏览器与机床控制装置进行一次适配。之后,Easy Tool-ID 可以自动将刀具数据快速无误地传输到机床。现在,数据始终是最新的,刀具得到了最佳使用。通过这种方式,自动化刀具管理可减少停机时间,支持连续运行。

  • 刀具识别改造解决方案
  • 要求:机床上的 USB 接口
  • 无需干预机床控制调试简单快捷,无需停机
  • 调试简单快捷,无需停机

相关主题

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续