产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

大型输送系统中的自动处理和装配技术

输送系统可输送最大 1 米的物体

自动化加工和装配过程可追溯每一个步骤和每一个部件,从而确保工艺的可靠性和最高质量。在大型传送系统中,例如在汽车行业的车身生产中,有必要在生产流程中自动引导小车--从底漆到雾化器均匀喷涂油漆,再到随后的干燥。

有了工业 RFID 系统,即使在苛刻的环境条件下也能记录所有工作步骤的信息,并在生产过程中自动引导车身。射频识别(RFID)系统 BIS M 具有射频识别(RFID)框架天线,与读/写头电子设备一起,只需连接到我们的高性能 BIS V 评估单元即可。由于读取范围大,这些天线特别适用于宽度约为 500 毫米的输送系统。即使在远距离和运动状态下,数据传输也不会出现问题。特殊的数据载体专为在极端环境下使用而设计,因此即使生产步骤的温度超过 200°C,也能安全处理。因此,这种 RFID 解决方案特别适用于远距离读取和极端环境条件。

  • 各种设计的 RFID 框架天线,适用于不同的读取范围
  • 不同结构和内存大小的高温数据载体
  • 通过通用评估单元 BIS V 实现高性能,适用于所有常见总线系统

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续