产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

通过清楚地识别可互换部件,实现材料使用的透明度和工具交换的安全性

可更换部件检测

由于个性化和快速变化的需求,包装行业的产品种类繁多,动态性强。这就意味着必须不断适应各种外形和尺寸。然而,这种多变性不仅适用于包装行业,还包括生产过程中所有不断变化的成型部件、工具和组件。例如,可以检查不同标签卷的使用情况或添加剂、颜色或颗粒的单独混合情况。

更换部件的识别可确保在更换过程中插入或移除正确格式的部件。这样就能实现快速安全的工具更换和快速顺畅的流程。材料使用完全透明。

通过强大的高频率,可以无差错、省时地更换不同的格式。同时,RFID 系统 BIS M 可确保使用正确格式的部件,因为该技术可对其进行唯一识别。这样就保证了格式转换的顺利进行,使设置过程更加完美,并能迅速启动机器进行下一批生产。

  • 不同设计和不同安装理念的坚固数据载体
  • 不同尺寸的读/写头,取决于所需的范围和现有的空间条件
  • 从小到大的读取范围

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续