产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

用于分配访问权限和访问授权的个人身份信息

访问和访问控制

从安全和经济的角度来看,工厂和机器的门禁控制对公司来说是必不可少的。不正确的操作或操纵既费时又费钱。更不用说质量损失和不符合法律规定了。

工业 RFID 系统可实现受控和防篡改访问。对区域和机器的单独授权决定了个别应用的访问可能性。这些授权存储在系统中,因此每个角色都有自己的用户界面。与此同时,RFID 还具有很大的灵活性。因为用户角色可以方便快捷地更改。如果有必要,还可以在几秒钟内对其进行封锁,使未经授权的人员无法造成任何破坏。

使用 RFID 技术,只有选定的人员才能进入规定的区域和机器。此外,使用 RFID 门禁系统还可以查看操作员的工作时间,并通过对所有过程的追踪来确保定期维护。

例如,在机器的门禁控制中,读/写头被放置在操作员终端上。用户通过密钥数据载体或其公司 ID 卡上的标签进行身份验证,其中包含包括授权深度在内的合法性信息。

  • 以钥匙扣、卡片或贴在公司 ID 上的标签形式提供数据载体
  • 读/写头带有标准/PC 接口,便于与机器终端连接
  • 各种安全机制,如带有写入或密码保护功能的标准化 ISO 15693 以及带有制造商特定标识符的 ISO 14443。

相关主题

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续