产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

带 IO-Link 的 RFID - 适用于低数据量的经济型 RFID 解决方案

配备 IO-Link 的 RFID 解决方案

采用 IO-Link 通信标准的 RFID 为少量数据的识别任务提供了特别经济的多功能解决方案。为此,IO-Link 读/写头与 IO-Link 网络模块进行通信,该模块可作为评估单元并与控制器建立连接。由于该 IO-Link 主站有多达 16 个端口,因此可以轻松连接其他设备,以完成额外的测试任务。当数据存储通过云解决方案集中实现,而数据载体仅作为标识符时,IO-Link RFID 也是一个合适的选择。

有了广泛的 IO-Link 读/写头组合,RFID 系统就可以完全匹配。有了作为评估单元的 IO-Link 主控器,其余的端口可与任何其他传感器和执行器配合使用。

  • 适用于不同读取范围和环境条件的广泛产品组合
  • 极其经济,使用灵活
  • 通过 IO-Link 进行参数设置和诊断

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续