产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

加工和装配过程中的自动工件运输和可追溯性

生产和装配部件的可追溯性

在工件的加工和装配过程中,为了实现可靠和高质量的生产,必须具备完整的可追溯性。同时,工件应根据下一个生产步骤自动运送到目的地。

使用 RFID 技术,可以通过在工件上放置数据载体来实现工件的自动传送。除了自动运输外,无缝记录也是一大优势。加工或装配过程的每个步骤都存储在数据载体上。因此,即使是紧接生产过程之前或之后的工作步骤也能精确记录,并用于优化资源管理。

射频识别(RFID)系统 BIS M 是实现这一目的的理想选择。 工业读/写头具有可靠的读取性能和稳定的防错功能,即使在金属材料上也是如此。它们功能强大,可轻松处理大量数据。即使在远距离读取时也是如此。

数据载体有不同的形式,例如数据螺钉形式。由于其坚固耐用,数据螺杆可用于润滑剂或碎屑导致加工困难的制造工艺中。它们还可用于清洗系统和真空干燥机。

  • 金属环境中的可靠识别
  • 特殊设计的数据载体,如用于最佳紧固工件的螺钉
  • 直接在工件上分散存储数据

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续