产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

可追溯性

智能工厂的透明化

可追溯性

可追溯性对于高效生产越来越重要。可追溯性创造了透明化,对于未来使用自控流程的工厂来说是不可或缺的。

可追溯性是指记录工艺链的每一个步骤,使其可以被追溯。这一点可以通过RFID来实现,它可以自动记录所有生产部件的生产历史以及使用的所有材料和设备--包括时间、地点和过程。你可以实时获取所有信息。

这种透明化使精益生产过程成为可能,确保了产品的高质量,并为自控过程做好了准备。凭借30多年的RFID专业技术,我们提供全面的实施诀窍。

应用案例

(1) 适用LF,HF以及UHF的独立处理器单元
我们坚固的BIS V处理器单元在所有应用中都能提供快速的数据传输、较短的周期时间并提高数据安全性。这使您可以在一个处理器单元上同时使用不同的RFID技术--LF、HF和UHF。这种独立处理器单元有助您处理所有应用所需。无论您身处哪个行业,这款高性能的产品都具有完美的电磁兼容性,可与所有通用总线系统兼容。


(2) 捆绑传感器数据,简化网络结构
BIS V带有4个端口,可单独配置,并可同时操作多达4个读/写头。此外,您还可以将具有IO-Link功能的传感器和执行器或最多带有16个传感器的hub连接到集成的IO-Link主站端口。现在您可以在任何网络技术中以最简单的方式捆绑传感器数据。您的网络结构变得更加高效,同时您也节省了时间和金钱。

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续