产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

资产管理

确保机器的可用性和工厂的运作

资产管理

高效的资产管理支持机器的高可用性和可靠的工厂运行,并将停机时间降至最低。维护工作可以减少,同时可以非常灵活地设计生产。

巴鲁夫的资产管理解决方案以RFID为关键技术,为您提供可靠的、即时的信息。例如,我们的工具管理解决方案使您能够优化工具管理,不再需要容易出错的、人工管理的工具书。此外,我们用于工具识别的即插即用的改型产品使最佳的工具使用变得简单。此外,RFID还能保证你对生产的工件进行明确的识别、分配和追踪。我们的高频系统BIS M与13.56兆赫已确立为这里的标准。了解我们为您的资产管理提供的可靠的完整解决方案。

应用实例

(1) 所有的工具数据都在控制之下
巴鲁夫的工业RFID系统BIS C(低频)或BIS M(高频)始终为铣床和加工中心的CNC控制提供正确的刀具数据。可靠的识别和传输的参数构成了优化刀具管理的基础:代替容易出错的、手工保存的刀具本,数据在刀具的装载和卸载过程中被连续记录,并控制刀具的进一步使用。例如,一旦实际的刀具尺寸被存储,它们就可以自动读入数控系统的刀具表。


最佳的工具利用率
巴鲁夫的Connected Mold-ID保证对您的工具进行基于条件的维护,而不需要昂贵的、容易出错的工具书。这是因为Mold-ID自动存储了所有相关的数据,如图纸编号、射孔编号、最后一次维修或注塑模具的使用寿命。这些数据可以在任何时候被检索。因此,人工处理模具导致的缺乏计划性和可用性的问题已经成为过去。您可以通过Mold-ID优化利用您的注塑模具。

特别令人高兴的是:巴鲁夫的Mold-ID可以单独加装在所有机器上--无论在什么地方,也不需要制造商。因为Mold-ID是一个自给自足的系统。

相关主题

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续