产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

质量保证

质量保证自动化

质量保证

现代灵活的制造业不能没有工业图像处理。它确保了产品质量,并实现了高效的生产过程--精确到批量大小的1。

巴鲁夫解决方案为自动化质量保证开辟了一个多样化、强大的应用范围。例如,我们在工业图像处理方面的产品组合的可能性几乎是无限的:无论是视觉质量控制、识别还是定位任务。此外,我们的图像处理产品易于设置,操作直观。通过我们的智能视觉解决方案,您可以可靠地进一步提高生产质量。

应用实例

(1) SmartCamera提供广泛的质量控制
我们带有现场总线和IO-Link的SmartCamera为您提供广泛的应用。它对制造的零件包括其生产阶段进行视觉质量检查,例如,检查尺寸、距离、位置和排列是否正确,或者零件是否完整和没有缺陷。这使您能够在早期阶段发现并纠正每个单独生产步骤中的工艺错误。通过这种方式,你可以防止失败的批次,减少你的后续成本。


(2) 用光电传感器可靠地避免错误
不是每个质量控制都需要智能系统。使用光电传感器已经可以可靠地避免生产错误。

例如,颜色传感器是检查一个部件是否为正确颜色的理想方法。如果版本正确,它可以被送入下一个处理步骤。提前预防错误的事实支持了高效的进程。


(3)SmartLights使过程可视化,很方便
通过IO-Link主接口,您可以直接控制流程--无需PLC控制。您所需要的是我们的IO-Link信号塔SmartLight,它可以将趋势和过程可视化。利用其LED显示屏的色阶,你可以一目了然地读到正在发生的事情,并即使掌握相关状态。由于有了IO-Link,安装起来即插即用,快速而简单。而且通过IO-Link,SmartLight可以很容易地进行参数设置,甚至可以在运行过程中灵活地进行更改。

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续