产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

使用磁致伸缩位移传感器金控非金属容器内的液位

使用磁致伸缩位移传感器金控非金属容器内的液位

我们的外置式BTL磁致伸缩位移传感器能用于监控如玻璃瓶、不锈钢或塑料等非磁性容器中的液位,即使容器壁厚度达到8 mm也没有问题,传感器内置的磁环浮子能标记液位。测量系统能从容器外部探测浮子位置并发出位置信号进行数据处理,能可靠探测几微米到6m的液位高度。

特点

  • 非接触式监控
  • 易于更换
  • 适用防爆场合:获ATEX认证
  • 多种接口
  • 易于安装在旁通管上,能确保不间断的液位测量
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续