产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BTL液位传感器维持超高清洁标准

BTL液位传感器维持最佳清洁标准

食品行业的严格规定并未对我们的BTL-SF料位传感器造成阻碍,在卫生需求极高的应用中已获得认可,产品满足最高的国际卫生标准,能用于食品行业的相关设备。这款料位传感器能测量微米的距离,同时又能保障灌装的高精度。

特点

  • 取得国际认证标准 (Ecolab, 3-A卫生标准, FDA)
  • 100%不锈钢,满足卫生标准,确保长久的使用寿命
  • 安装后无需调节
  • 使用标准接口,可灵活安装
  • 对所有液体都不敏感,能适用泡沫环境
  • CIP (在线清洗): 即使安装完成也易于清洗
  • SIP (在线消毒): 过程温度高达130 °C
  • 可提供上升沿和下降沿信号
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续