产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

超声波传感器 – 耐化学品、非接触、高压下也精准无误

超声波传感器 – 耐化学品、非接触、高压下也精准无误

巴鲁夫的BUS M30E2超声波传感器耐化学品,能提供精确、非接触式的液位测量,可在常压下或压力高达6 bar的储液罐或容器内进行测量。使用G1过程连接便于气密安装。另一优势在于:开关量输出与模拟量输出的合并可同时进行液位测量和溢出保护。

特点

  • 聚四氟乙烯(PTFE)隔膜保护传感器不受介质腐蚀
  • 非接触式测量
  • 检测范围1.3--5 m
  • 凭借软件过滤,该传感器可用于自上而下注料的容器或带有搅拌器的容器
  • 高品质的不锈钢外壳,适用食品行业
  • G1过程连接
  • 提供在一个传感器中具有开关量和模拟量输出的型号,也提供具有2个PNP开关量输出的型号
  • 使用数显屏简化调节过程
  • 防护等级达IP67
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续