登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

雷达传感器

采用现代雷达技术,精确可靠

雷达传感器的精确测量结果

雷达传感器代表着精度、速度和可靠性,即使在恶劣的环境中也是如此。无论光线、灰尘、湿度或温度如何变化,它们都能提供稳定的测量结果,因此是要求苛刻的工业应用的理想之选。雷达传感器具有测量频率高、测量范围远和分辨率精确的特点,可以完成其他技术通常无法完成的测量任务。

我们的雷达传感器产品组合

远距离和精确分辨率
雷达传感器可以探测到几米远的物体,而不会降低精度。即使是最微小的细节也能识别,即使是在需要覆盖很远距离的情况下。

极快的响应时间
雷达传感器的测量频率高达 1000 赫兹,响应时间在毫秒级,比许多其他类型的传感器快得多。因此在高动态过程中也能进行可靠的检测。

适应环境条件
灰尘、雾气、蒸汽、气流或污垢都不会影响其功能。雷达传感器不受日光、环境光线或复杂表面的影响,即使是透明、发亮或发热的物体也能可靠地探测到。

在光学传感器达到极限时仍然可靠
光学传感器对灰尘、环境光线和表面条件反应敏感。而雷达传感器则能稳定工作,不受黑暗、阳光、灰尘或透明材料的影响。因此,当光学解决方案无法满足要求时,雷达传感器是最可靠的选择。

比超声波更快更稳定
超声波传感器在许多应用中都能提供良好的结果,但反应速度相对较慢,并且容易受到潮湿或通风的干扰。雷达传感器的测量频率高达 1000 Hz,即使在困难的条件下也能提供精确的结果。

通过信号质量提高过程可靠性
雷达传感器不仅提供测量结果,还提供信号质量信息。用户可以立即识别信号的可靠性,这对于关键应用来说是一个决定性的优势。

雷达传感器的优势一览

  • 远距离和精确分辨率
  • 测量频率高,响应速度快
  • 防尘、防污、防潮、防直射光、防雾、防蒸汽和通风
  • 对磁场或电场不敏感
  • 对透明、闪亮或高温物体可靠
  • 多个传感器无故障并行操作
  • 不受环境光线和脏污的影响
  • 可透过玻璃或塑料等材料进行测量
  • 信号质量显示,实现最高的过程可靠性

典型应用一览

  • 距离测量
    z.例如,用于薄膜和箔卷或提升运动

  • 高速物体检测:
    例如,用于灌装瓶子或快速输送系统

  • 表面敏感物体:
    可靠地检测轮胎、玻璃、反光金属或透明材料等难以检测的表面

  • 位置监控:
    精确监控工具、部件或机器运动

专业知识和建议 - 联系我们

我们的专家团队随时为您提供帮助和建议。如果您不确定哪种传感器最适合您的要求,我们很乐意为您提供帮助。
请与我们联系!

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续