产品
产品搜索器
联系与支持
购物车

登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?

注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册

产品搜索器

网站

下载

在液压装置中探测活塞和阀门位置

高压区内完美集成

在液压装置中探测活塞和阀门位置

巴鲁夫耐高压电感式传感器是您监控液压设备位置的理想选择,如液压缸上行程终点位置的检测或液压阀的位置监控。这款传感器能承受高达500 bar的压力,因而能直接安装在高压区内。

凭借120°C内的温度测量范围以及2.5mm内的开关距离,这款传感器适合各种应用场合。选择使用温度输出,您也可防止液压缸过热。

监控非磁性液压缸的位置时,我们的通用型磁敏开关是您的不二选择。

应用案例