产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

可靠的位置反馈

可靠的位置反馈

易爆区域内的许多应用都需要使用位置测量系统来实现可靠的位置反馈,例如,用于石油和天然气开采、炼油厂和石油化工厂的隔离阀和控制阀。

对于0和1防爆区域,巴鲁夫提供不同杆形设计的磁致伸缩线性位移传感器。我们的压力封装设计采用各种高性能型材,例如,适合存在气体或粉尘相关风险区域的型材。我们还可为您提供适合在防爆2区使用的型号,可承受区域内的爆炸危险。

我们的磁致伸缩线性位移传感器的外壳采用压力封装,坚固耐用。BTL J-DEXC版本中的电子模块可轻松快捷的进行更换,这意味着所有型号都满足石油和天然气行业的高可靠性和维修简便的要求。

  • 经过IECEx、ATEX、NEC和多个国际认证
  • 经过认证,可用于0 (1G)、1 (2G)、2 (3G) 以及20 (1D)、21 (2D) 和22 (3D)区
  • 测量范围达7620 mm
  • 绝对值输出信号,分辨率高达5 µm
  • 额定压力达600 bar
  • 接口种类多样
  • 采用短外壳,节省空间
  • 通过特征曲线调节实现快速调试

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续