产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

可靠的活塞位置探测

可靠的活塞位置探测

对于持续、经常或长期存在易爆粉尘、气体和蒸气的环境,我们提供磁敏传感器用于0/20防爆区域。

这类传感器易于安装,从上嵌入T形槽或使用适当的支架安装在圆形缸或拉杆缸上。使用一根电缆线即可快速便捷地将各传感器接入位于防爆区域外的分离式放大器上。由于电缆封胶在传感器上,因此可确保安全集成。该放大器配有继电器输出端,用作易爆危险区域的电信号与安全区之间的接口。巴鲁夫也为您提供分离式放大器 – 保障您一站式采购的可靠质量。

  • 经过认证,可用于0区 (1G) 和20区 (1D)
  • 使用夹具可以将传感器从顶部快速而轻松地嵌入 T 型槽
  • 传感器、安装支架和分离式放大器一站式采购
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续