电池组件中可靠的电池存在检测
BOS 光电接近开关实现精确检测和平稳自动化
在电池装配过程中,尤其是在使用电池片到封装技术生产模块时,精确检测单个电池片的存在对于顺利进行自动化装配过程至关重要。我们的 BOS 光电接近开关能可靠地检测电池片的存在,无论电池片的表面、颜色或材料如何。这确保了机器人辅助生产线的高工艺可靠性和效率。
特点
- 多种量程可满足不同的装配要求
- 即使在背景非常接近的情况下也能精确检测到物体
- 不受电池表面、颜色或材料的影响,因此用途广泛
- 即使在不同反射程度的情况下,扫描范围几乎不变
用于电池安装的推荐产品
BOS027R
立方体穿透式光电传感器,适用于不同类型的光线
- Special characteristics
- Washdown
- 型号系列
- 21M
- 尺寸
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- 接口
-
IO-Link: 1.1
常开触点 (NO)
常闭触点 (NC) - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器 (接收器)
- 光线类型
- 红光
- 作用范围
- 0~20 m
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 粉末涂层
压铸锌 - 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOS02AR
垂直穿透式光电传感器,适用于不同类型的光线,扫描范围可达 20 米
- 型号系列
- R090K
- 尺寸
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 接口
- PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 作用范围
- 0~20 m
- 接口
- 插接器,M8x1,4针
- 外壳材料
-
PC
PBT - 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
BOS028T
垂直穿透式光电传感器,带不同类型的光,用于孔式安装
- 型号系列
- R81K
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器 (发射器)
- 光线类型
- 红外线型
- 作用范围
- 0.3...20 m
- 接口
- 电缆,2 m,PVC
- 外壳材料
-
ABS
PMMA - 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 供货范围
- 支承角钢
BOS01JK
价格低廉、体积小的立方体漫反射传感器入门级产品
- 型号系列
- 5K
- 尺寸
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- 接口
- PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,三角测量
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- 典型对焦,在260 mm处
- 光斑大小
- 0.2 x 0.3 mm 对焦
- 光线类型
- 激光,红光
- 作用范围
- 20~300 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
-
PC
PBT - 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
模块和包装装配中的其他应用示例
了解其他主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry