托盘和转接板的可靠定位
电感式传感器 BES
在组装电池模块和电池组时,托板和适配器板的精确定位对于无差错组装至关重要。根据不同的应用使用不同的电感式传感器。我们的感应式因数 1 传感器系列为您的金属检测应用提供了可靠而经济的解决方案。这些传感器能够检测所有金属(包括钢、铝或黄铜),开关距离相同,且无折减系数。
特点
- 1 倍缩减系数,在不缩短开关距离的情况下检测不同金属
- 对磁场不敏感,即使在强磁场干扰环境下也能可靠工作
- 安装灵活,可旋转的活动表面使安装简单灵活
- 清晰可见的操作和功能显示,方便传感器的调试和操作
用于可靠物体探测的推荐产品
BES00EF
圆柱形电感式接近开关
- 尺寸
- Ø 12 x 45 mm
- 结构
- M12x1
- 安装
- 齐平
- 作用范围
- 4 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 2500 Hz
- 外壳材料
- 黄铜, 不含镍涂层
- 感应面材料
- PBT
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP68
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 功能原理
- 电感式传感器
BES0216
方形电感式因数 1 传感器
- 尺寸
- 40 x 40 x 62 mm
- 结构
- 40x40
- 安装
- 齐平
- 作用范围
- 20 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 开关频率
- 400 Hz
- 外壳材料
- PBT
- 感应面材料
- PBT
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 抗磁场干扰
- 抗磁场干扰 (AC/DC)
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 附加特性
- 因数1
BES004M
带 PVC 连接的电感式接近开关
- 尺寸
- Ø 12 x 48 mm
- 结构
- M12x1
- 安装
- 不齐平
- 作用范围
- 8 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 1000 Hz
- 外壳材料
- 黄铜, 不含镍涂层
- 感应面材料
- PBT
- 接口
- 电缆,2.00 m,PVC
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP68
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 功能原理
- 电感式传感器
模块和组件装配中的更多应用示例
了解其他主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry