BOS 6K 家庭
可用于:
61 版本
立方体 midi 传感器具有所有相关的检测原理和光线类型,包括激光、蓝光和飞行时间技术。
所有功能原理的外壳形状相同:体积小、节省空间,可在狭小的安装空间内使用
IO-Link 适用于所有功能:集成简单,操作理念标准化
真正的 PNP 和 NPN 开关功能合二为一:降低库存水平,减少产品种类
带蓝光的型号,可探测难以探测的物体
TOF 变体,用于远距离出色地检测物体
微型设计的高性能对比度传感器
成熟的红光和激光传感器,适用于标准应用
可用库存
61 版本
|
订购代码
|
价格 | 功能原理,光学 | 尺寸 | 接口 | 作用范围 | 光线类型 | 接口 | 光线类型 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1737.84 CNY
请登录查看具体价格。
|
镜面反射型传感器 | 12 x 34 x 21.6 mm | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) | 0~4 m | 激光,红光 | 插接器,M8x1公头,3针 | 激光,红光 | ||
|
1326.24 CNY
请登录查看具体价格。
|
漫反射型传感器 | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
1~200 mm | LED,红光 | 插接器,M8x1公头,4针 | LED,红光 | ||
|
1097.6 CNY
请登录查看具体价格。
|
镜面反射型传感器 | 12 x 34 x 21.6 mm | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) | 0.1...6 m | LED,红光 | 插接器,M8x1公头,3针 | LED,红光 | ||
|
731.68 CNY
请登录查看具体价格。
|
对射型传感器 (发射器) | 12 x 41 x 21.6 mm | 0~13 m | LED,红光 | 插接器,M8x1公头,3针 | LED,红光 | |||
|
1051.84 CNY
请登录查看具体价格。
|
漫反射型传感器 | 12 x 34 x 21.6 mm | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) | 0~800 mm | LED,红光 | 插接器,M8x1公头,3针 | LED,红光 | ||
|
1820.16 CNY
请登录查看具体价格。
|
漫反射型传感器 | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
4...150 mm | 激光,红光 | 插接器,M8x1公头,4针 | 激光,红光 | ||
|
1737.84 CNY
请登录查看具体价格。
|
镜面反射型传感器 | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
0~4 m | 激光,红光 | 插接器,M8x1公头,4针 | 激光,红光 | ||
|
1097.6 CNY
请登录查看具体价格。
|
镜面反射型传感器 | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
0.1...6 m | LED,红光 | 插接器,M8x1公头,4针 | LED,红光 | ||
|
2460.4 CNY
请登录查看具体价格。
|
漫反射型传感器 | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 推挽式 /IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
9...15 mm | LED RGB | 插接器,M8x1公头,4针 | LED RGB | ||
|
2277.44 CNY
请登录查看具体价格。
|
漫反射型传感器 | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 推挽式 /IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
9...15 mm | LED RGB | 插接器,M8x1公头,4针 | LED RGB |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。