产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

模块和组件中的非接触式数据传输

BIC 电感耦合器提供灵活高效的自动化解决方案

在电池模块和电池组的装配过程中,尤其是在机器人生产线上,运动部件和固定部件之间可靠的能量和数据传输对于顺利高效地进行生产至关重要。传统上用于此任务的滑环会受到机械磨损,从而导致故障和维护成本的增加。巴鲁夫的 BIC 感应耦合器提供了一种无磨损解决方案,可在最大 5 mm 的气隙中安全高效地传输能量和信号。

特点

  • 无接触传输,免维护、无磨损,大大提高了系统的可用性
  • 采用即插即用和 M12 插头连接,安装和调试简单,最大限度地减少停机时间
  • 防护等级高(IP67),即使在恶劣的环境条件下也能安全运行
  • 高达 120 W 的强大能量传输,集成过温保护功能
  • 支持单向和双向信号传输,是模块化制造工艺的理想选择

非接触式信号和电源的推荐产品

BIC000A

用于信号传输的电感耦合器

BIC005C

用于 IO-Link 信号传输的电感耦合器

BIC0087

用于 IO-Link 信号传输的电感耦合器

BIC0007

用于供电的电感耦合器

BIC000A

用于信号传输的电感耦合器

功能
信号传输
型号形式
单向
数字输入端
8x PNP
传输距离
0...5 mm
组件
远程端
接口
插接器, M12x1-母头, 12-针
输出电压
24 VDC
输出额定电流
0.5 A
外壳材料
镀镍黄铜, 涂层
尺寸
Ø 30 x 106 mm
环境温度
0...55 °C
防护等级
IP67
更多产品细节
BIC005C

用于 IO-Link 信号传输的电感耦合器

功能
Uni IO-Link
型号形式
单向
传输距离
0...5 mm
组件
远程端
接口
IO-Link 1.0
接口
插接器, M12x1-母头, 5-针
输出电压
24 VDC
输出额定电流
0.5 A
外壳材料
PBT
尺寸
40 x 40 x 63 mm
环境温度
-5...55 °C
防护等级
IP67
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据输出
0 Byte
SIO模式
否
更多产品细节
BIC0087

用于 IO-Link 信号传输的电感耦合器

功能
IO-Link
型号形式
双向
传输距离
0...5 mm
组件
远程端
接口
插接器, M12x1-母头, 5-针
输出电压
24 VDC
输出额定电流
1.5 A
输出电流,最大
2.2 A
外壳材料
不锈钢, -
尺寸
Ø 30 x 85 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
附加循环时间
0 ms
过程数据输入
0~32字节
过程数据输出
0~32字节
SIO模式
否
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
更多产品细节
BIC0007

用于供电的电感耦合器

功能
Power Only
传输距离
0...5 mm
组件
基础型
接口
插接器,M12x1公头,4针
测量工作电压Ue
24 VDC
外壳材料
镀镍黄铜, 涂层
尺寸
Ø 30 x 100 mm
环境温度
-5...55 °C
防护等级
IP67
更多产品细节

模块和包装装配中的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续