产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BOS R090K 系列

可用于:

43 版本

坚固耐用的立方体红光传感器,具有宽光束、小光束和远距离等多种可变范围,防护等级为 IP67。

  • 坚固耐用的传感器设计中的既定标准设计

  • 宽光束"(针对不均匀物体进行了优化)、"小光束"(改进了小部件检测功能)和 "长距离"(检测距离达 1 米)可实现可变范围和高检测距离

  • 通过电位器可快速方便地调节灵敏度

  • 通过简单的 NC/NO 开关实现灵活操作

  • 集成所有关键传感器原理,应用范围广泛

  • IP67 防护等级

可用库存

43 版本

订购代码
价格 功能原理,光学 尺寸 接口 作用范围 光线类型 接口 光线类型
行动
1026.72 CNY
对射型传感器 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 0~20 m LED,红光 插接器,M8x1,4针 LED,红光
802.88 CNY
镜面反射型传感器 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 0~5 m LED,红光 插接器,M8x1,4针 LED,红光
925.84 CNY
漫反射型传感器 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 20...350 mm LED,红光 插接器,M8x1,4针 LED,红光
925.84 CNY
漫反射型传感器 10.7 x 32.7 x 19.5 mm PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 20...350 mm LED,红光 电缆,2.00 m,PVC LED,红光
1026.72 CNY
对射型传感器 10.7 x 32.7 x 19.5 mm PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 0~20 m LED,红光 电缆,2.00 m,PVC LED,红光
1026.72 CNY
对射型传感器 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 0~20 m LED,红光 插接器,M8x1,3针 LED,红光
697.28 CNY
漫反射型传感器 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 0~500 mm LED,红光 插接器,M8x1,3针 LED,红光
802.88 CNY
镜面反射型传感器 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 0~5 m LED,红光 插接器,M8x1,3针 LED,红光
697.28 CNY
漫反射型传感器 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 0~1000 mm LED,红外线 插接器,M8x1,4针 LED,红外线
925.84 CNY
漫反射型传感器 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 20...350 mm LED,红光 插接器,M8x1,3针 LED,红光
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续