产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

可靠监控传送带电机

状态监测传感器 BCM

巴鲁夫的 "状态监测传感器 "可对模块和包装装配中用于电池模块运输的传送带系统的电机进行连续监测。传感器直接记录电机上的振动和温度等重要物理参数,并通过 IO-Link 将其发送至上层系统。

通过记录和分析这些数据,可以及早发现潜在的问题。如果超出了单独定义的极限值,就会自动触发警报,以便及时进行维护。此外,传感器还能监测自身状况,确保性能稳定。

这种预防性监测避免了计划外停机,减少了人工检查的需要,从而降低了运营成本,提高了生产流程的效率。

特殊功能

  • 在时间和频率范围内检测和分析振动
  • 集成速度输入,实现精确监控
  • 触点温度监测,防止过热
  • 提供 IP69K 以下版本,可最大程度地防水防尘
  • 工作温度范围为 -40 至 80 摄氏度,应用广泛

模块和组件装配中智能状态监测的推荐产品

BCM0003

时间和频率范围内的振动分析

BCM0001

振动分析和接触温度监测

BCM0002

相对湿度和环境压力监测

BAV002N

用于状态监测的传感器和软件

BCM0003

时间和频率范围内的振动分析

功能
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
接触温度
振动,频率范围
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
振动,测量轴数量
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接触温度,测量范围
-40…+80 °C
测量工作电压Ue DC
24 V
接口
IO-Link 1.1.3
接口
电缆及插接器,M12x1公头,4针,1.5 m,PUR
外壳材料
Stainless steel 1.4404 (316L)
防护等级
IP67,IP68,IP69K
环境温度
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
更多产品细节
BCM0001

振动分析和接触温度监测

功能
Vibration analysis in time domain
接触温度
振动,频率范围
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
振动,测量轴数量
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接触温度,测量范围
-25…+70 °C
测量工作电压Ue DC
24 V
接口
IO-Link 1.1
接口
电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.5 m,PUR
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
防护等级
IP67,IP68,IP69K
环境温度
-25...70 °C
更多产品细节
BCM0002

相对湿度和环境压力监测

功能
Vibration analysis in time domain
接触温度
相对空气湿度
环境压力
振动,频率范围
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
振动,测量轴数量
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接触温度,测量范围
-25…+70 °C
相对空气湿度,测量范围
5...95 %RH
环境压力,测量范围
300…1100 hPa
测量工作电压Ue DC
24 V
接口
IO-Link 1.1
接口
电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.5 m,PUR
外壳材料
不锈钢 (1.4404), 膜片:ePTFE带尼龙织物
防护等级
IP67
环境温度
-25...70 °C
更多产品细节
BAV002N

用于状态监测的传感器和软件

数据存储器
8 GB EMMC
处理器
1.8 GHz / 400MHz
内存
2 GB RAM
接口插槽
2x LAN: RJ45-母头, 8-针
4x IO-Link: M8x1-母头, 4-针, A-编码
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
尺寸
101 x 126 x 50 mm
更多产品细节

模块和包装装配中的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续