产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

模块、包装和系统装配的可追溯性

工业 RFID 系统 BIS V

可追溯性是电池模块、电池组和系统组装中高效生产流程的决定性因素,并能确保每个生产步骤的最高质量。巴鲁夫的非接触式 RFID 技术通过自动记录所有生产数据(包括时间、地点和流程细节)并实时提供,实现了每个生产步骤的无缝记录。这种透明度是面向未来的工厂实现自我控制流程的先决条件。

特点

  • 强大的 BIS V 处理器单元,可实现快速数据传输、缩短周期时间并提高数据安全性
  • 可在一个处理器单元上使用多种 RFID 技术(低频、高频、超高频
  • 配置灵活,最多可支持四个读/写头和支持 IO-Link 的传感器
  • 宽广的频谱和组合选项,适用于不同的系统
  • 使用 4 极接线和 IO-Link 组件,调试简单快捷

模块和组件装配中可追溯性的推荐产品

BNI00AJ

IO-Link 传感器/执行器集线器

BIS0042

高频数据载体(13.56 MHz)

BIS0102

带集成评估单元的高频读/写头(13.56 MHz)

BIS013U

多频率评估单元

BNI00AJ

IO-Link 传感器/执行器集线器

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
模拟输入端
8x 模拟,电压/模拟,电流/模拟,温度 (0~10 V/-10~10 V/0~5 V/-5~5 V/5~10 V/4~20 mA/0~20 mA/Pt100/Pt1000/热电偶,型号J/热电偶,型号K)
可配置输入/输出端
否
总电流US,传感器
4 A
总电流UA,执行器
4 A
外壳材料
压铸锌, 镀镍
尺寸
68 x 31.8 x 181.5 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
55 ms
过程数据输入
22 Byte
过程数据输出
1 Byte
更多产品细节
BIS0042

高频数据载体(13.56 MHz)

产品组别
HF (13.56 MHz)
尺寸
Ø 11.98 x 6 mm
天线形状
圆形
UID序列号,只读
8 Byte
支持的数据载体类型
DIN ISO 15693
存储器类型
FRAM
用户数据,读/书
2000 Byte
存储温度
-25...85 °C
环境温度
-25...70 °C
外壳材料
环氧树脂-玻璃纤维, GF
防护等级
IP67
安装
无金属 (缓冲区)
金属上
金属齐平
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
更多产品细节
BIS0102

带集成评估单元的高频读/写头(13.56 MHz)

产品组别
HF (13.56 MHz)
尺寸
80 x 40 x 84.5 mm
安装
无金属 (缓冲区)
天线形状
圆形
支持的数据载体类型
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
PBT
环境温度
0...70 °C
防护等级
IP67
接口
IO-Link 1.1
许可/一致性
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
更多产品细节
BIS013U

多频率评估单元

产品组别
通用分析单元 (BIS V)
接口
Profinet: I/O (IRT)
支持的RFID技术
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
可连接的S/L头/天线的数量
4
工作电压Ub
24 V DC SELV/PELV
外壳材料
锌, 压铸
环境温度
0...60 °C
防护等级
IP65, 带插接器
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
接口
2x M12x1-母头, 4-针, D-编码
7/8"-公头, 5-针
更多产品细节

模块和包装装配中的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续