用于液位测量的磁致伸缩线性位置测量系统
磁致伸缩传感器

可用于:
2 版本
用于液位测量的磁致伸缩系统BTL-SF可持续精准地监测对卫生有极高要求的应用环境。它们由耐腐蚀不锈钢制成,具有高质量的表面和圆滑的边缘。因此它们能够满足最高的国际卫生标准,并帮助您轻松实现要求严格的食品加工条件。
特点
- 100 %不锈钢保证了最高的卫生标准以及较长的使用寿命
- 耐消毒 (SIP) 且耐清洁 (CIP)
- 精度达微米的连续精确测量保证了出色的灌装质量
- 通过泡沫补偿功能保证可靠的液位值
- 获得国际认证,例如3-A卫生标准、FDA和EHEDG
- 卡箍固定件
- 因为无接触,所以无磨损
2 结果
订购代码 | 接口 | 测量长度 | 机械规格 | 环境温度 | Non-linearity | 应用 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -SF- Series - Analog currentBTL7 -SF- Series - Analog current |
模拟,电流 | 50~2500 mm | 1个1/2"卡箍 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS | 液位测量, 卫生领域应用 | |
![]() BTL7 -SF- Series - Analog voltageBTL7 -SF- Series - Analog voltage |
模拟,电压 | 50~2500 mm | 1个1/2"卡箍 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS | 液位测量, 卫生领域应用 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。