桥式起重机的定位
起重机是许多行业搬运重物的必备工具。精确定位对于避免碰撞和确保平稳运行至关重要。LDPS 可实现可靠的起重机定位,提高安全性和生产率。它还具有灵活性,可以方便地改装到现有的起重机系统中,是优化起重机的多功能、高性价比解决方案。
为什么选择 LDPS?
多功能性
LDPS 可以解决从 5 米到数百米的定位任务。广泛的功能可确保该系统适应不同行业的特定需求,并为每种应用提供定制的解决方案。
坚固的设计
LDPS 的一个显著特点是磁致伸缩测量系统具有很强的抗污防尘能力,因此非常适合在恶劣的环境中使用。
维护成本低
LDPS 采用无接触、无磨损的工作原理,将维护需求降至最低。这不仅减少了停机时间,还降低了总体拥有成本,使该系统成为长期使用的高性价比之选。
易于集成
LDPS 设计灵活,易于集成。无论是在新项目中,还是在现有系统中进行改造,LDPS都能轻松集成,在不造成重大干扰的情况下提高运行效率。
巴鲁夫的卓越产品承诺
巴鲁夫致力于提供能够提高工业流程效率的解决方案。作为一种多功能、可靠且易于使用的定位系统,LDPS是这一目标的缩影,可满足客户的各种需求。无论您是希望提高烘焙、钻孔、起重机控制或其他应用的精度,LDPS都能为您提供值得信赖的强大解决方案。